Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GRF29

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs, 1-15/16" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs
Catalog Number
GRF29
UPC
782274444208
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.94 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Inside depth
1-15/16"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.