Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GRFX229

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 2-1/16" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRFX229
UPC
782274449203
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
3.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Inside depth
2-1/16"
Number of hubs
4
Number of plugs
3
Special features
Blank back boss
Tap size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.