Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUAB360

Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body, Feraloy iron alloy, B shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body
Catalog Number
GUAB360
UPC
782274461953
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.3 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
B
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.