Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUAB59

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAB59
UPC
782274461700
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
5.75 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
9.35 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
B
Trade size
1-1/2"
Cover opening diameter
5"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.