Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUAC47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3-5/8" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAC47
UPC
782274744872
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
5.74 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
C
Trade size
1-1/4"
Cover opening diameter
3-5/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.