Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUAP777775

Eaton Crouse-Hinds series GUAP junction box, 3/4" bottom hub, Feraloy iron alloy, 5 hubs, 3/4" top hub

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUAP junction box
Catalog Number
GUAP777775
UPC
782274467108
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
6.6 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Number of hubs
5
Bottom hub size
3/4"
Top hub size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.