Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUB0109

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Glass, Copper-free aluminum, Used with GUB03, GUB04 series junction boxes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB0109
UPC
782274470429
Product Length/Depth
11.06 in
Product Height
11.06 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
9.43 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Cover type
Glass
Material
Copper-free aluminum
Used with
GUB03, GUB04 series junction boxes

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.