Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUE

Eaton Crouse-Hinds series GUE junction box, 3-5/6" cover opening, 5-5/16" x 5-5/16" x 5-3/8", Feraloy iron alloy

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUE junction box
Catalog Number
GUE
UPC
782274472409
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
5.31 in
Product Width
5.38 in
Product Weight
15.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9

Spécifications du produit

Enclosure size
5-5/16" x 5-5/16" x 5-3/8"
Cover opening size
3-5/6 in
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.