Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

H1031DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Zinc die cast, 150°C, Threaded, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
H1031DC
UPC
662277003711
Product Length/Depth
0.95 in
Product Height
0.69 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threaded
Trade size
1/2"
Material
Zinc die cast
Temperature rating
150°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.