Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

H2011B-3

Eaton Freedom NEMA heater coil, Freedom/Definite Purpose Heater Pack, Standard Trip, Class 20 , NEMA, IEC , full load range 9.14A 10.8A 12.4A 14A Dial positions A B C D respectively, overload relay 32 or 75A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA heater coil
Catalog Number
H2011B-3
UPC
782113967578
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
3.1 in
Product Width
1.6 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Heater packs are shipped 3 to a carton. Catalog Numbers and prices are for 3 heater packs.

Caractéristiques du produit

Design
NEMA, IEC
Full load current range
9.14A 10.8A 12.4A 14A Dial positions A B C D respectively
Overload relay
32 or 75A
Special features
Used with starter sizes 00-0 (Series C), Sizes 1-2 (Series B), IEC Sizes A-F (Series C), IEC Sizes G-K (Series B)
Trip Type
Standard Trip, Class 20
Type
Freedom/Definite Purpose Heater Pack
Used with
Used with starter sizes 00-0 (Series C), Sizes 1-2 (Series B), IEC Sizes A-F (Series C), IEC Sizes G-K (Series B)

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.