Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HC050C5N1WS

50A 208-480V,WMNT,SMC,N1/IP21

Spécifications générales

Product Name
Eaton HC active harmonic correction unit
Catalog Number
HC050C5N1WS
UPC
786687113348
Product Length/Depth
19.2 in
Product Height
61.7 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
278 lb
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508A

Caractéristiques du produit

Type
Harmonic Correction Unit
Voltage rating
208-480 V

Exporter les caractéristiques du produit