Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HHC

Eaton Bussmann series HHC fuse holder, 32 Vdc, 16A, Non Indicating, Circuit protector, 16 AWG black lead wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series HHC fuse holder
Catalog Number
HHC
EAN
5027590424974
UPC
051712718080
Product Length/Depth
1 in
Product Height
9 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
ATC blade type fuse
Amperage Rating
16 A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
16 AWG black lead wire
Voltage rating
32 Vdc
Type
Circuit protector

Exporter les caractéristiques du produit