Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HLK6

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, Padlockable handle lock hasp, Frame J-K, RD-Frame breakersd, Series G

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
HLK6
UPC
786679556887
Product Length/Depth
6.6 in
Product Height
2 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
0.65 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
RD-Frame breakers
Frame size
Frame J-K
Series
Series G
Type
Padlockable handle lock hasp
Special features
Used with RD-frame breakersd

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.