Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HMCP100R3

Eaton molded case circuit breaker accessory motor protection, Motor circuit protector, Three-pole, Frame J-K, 300-1000 A, Series C

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory motor protection
Catalog Number
HMCP100R3
UPC
662276625938
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
4.18 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Frame size
Frame J-K
Magnetic trip range
300-1000 A
Series
Series C
Number of poles
Three-pole
Type
Motor circuit protector

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.