Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HMDLPV3400W

Eaton Series C DC/PvGard complete molded case circuit breaker, MDL-frame, HMDL, Complete breaker, Interchangeable thermal-magnetic trip type, Three-pole, 400A, 1000 Vdc, 7.5 kAIC, Without terminals, Photo voltaic

Spécifications générales

Product Name
Eaton PV Guard / Solar complete molded case circuit breaker
Catalog Number
HMDLPV3400W
UPC
786685584768
Product Length/Depth
18.5 in
Product Height
7.5 in
Product Width
11 in
Product Weight
28.4 lb
Certifications
UL Listed file E7819
Category Control Number DIUR
UL 489B

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 Vdc
Trip Type
T207
Circuit breaker type
HMDL
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Without terminals
Frame
MDL
Class
Photovoltaic
Interrupt rating
7.5 kAIC
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.