Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

HNR

Eaton Wheelock Exceder horn, Legacy Brand, Conventional, Audible and Strobe Appliances, Horn, UL Systems, Wall Mounted, Red Plastic, 12/24 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Wheelock Exceder horn
Catalog Number
HNR
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.44 lb

Caractéristiques du produit

Number of tones
2
Color housing
Red
Material housing
Plastic
Sound output
99 dB
Nominal voltage
24 VDC
Type of current
DC
Operating temperature - max
49 °C
Operating temperature - min
0 °C
System topology
Conventional (Non-Addressable)
Voice tones
No
Product branding
Wheelock
Humidity (non condensing) - max
93 %
Humidity (non condensing) - min
0 %
UL certification standards
UL 464 (Audible Signalling Devices)
Cable entry
Rear

Exporter les caractéristiques du produit