Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HRC1

Eaton Crouse-Hinds series HRC bimetal thermostat, 0.5 HP/1 HP, Copper-free aluminum, 1-pole, 2.5°F (1.5°C) temp. diff, 36° to 82°F (2° to 28°C) temp. range, Single-throw, 3/4", For heating applications only, 120/250 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HRC bimetal thermostat
Catalog Number
HRC1
UPC
782274177373
Product Length/Depth
5.92 in
Product Height
5.92 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
2.35 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Caractéristiques du produit

Temperature range
36°-82°F (2°-28°C)
Temperature differential
2.5°F (1.5°C)
Throw
Single-throw
Number of poles
Single-pole
Trade size
3/4"
Voltage rating
120/250 Vac
Horsepower
0.5 hp at 120 Vac, 1 hp at 250 Vac
Material
Copper-free aluminum
Special features
Bimetal sensing element
Type
For heating applications only

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.