Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HS1034

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, Set screw, 150°C, Threadless, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
HS1034
UPC
784564113641
Product Weight
0.075 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Set screw
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron
Temperature rating
150°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.