Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HT8A

30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800, Contact block, Without guard, NO_

Spécifications générales

Product Name
Eaton HT800 pushbutton contact block
Catalog Number
HT8A
UPC
782113556444
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
2.2 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Standard normally open contact. Maximum of four contact blocks per side or a total of eight contact blocks recommended.

Caractéristiques du produit

Special features
Contact block
Type
30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800
Contact configuration
NO
Options
Without guard
Product category
Contact block

Exporter les caractéristiques du produit