Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

INX6560PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover, Duplex, Non-metallic, Flush, One square face single or double receptacle

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover
Catalog Number
INX6560PL
UPC
662276408609
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Material
Non-metallic
Type
One square face single or double receptacle
Cover type
Duplex
Special features
Flush

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.