Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

IQ250/260-IO2

PXM 2000 I/O card-four KYZ pulses/four status inputs

Spécifications générales

Product Name
Eaton IQ 250/260 meter I/O module
Catalog Number
IQ250/260-IO2
UPC
786685139203
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
1 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
0.7 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Power Xpert 2000 Series Meters
Type
PXM 2000 I/O card-four KYZ pulses/four status inputs

Exporter les caractéristiques du produit