Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

IQ500LA

IQ 500 Overload Relay, Can be used with external CTs having 5A secondary, 0.32 - 5.4A, IQ500LA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
IQ500LA
UPC
786678001654
Product Length/Depth
11 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.3 in
Product Weight
1.85 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Can be used with external CTs having 5A secondary

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0.32-5.40A
Control characteristics
120/110V - 60/50 Hz
Special features
Used with 5A secondary external CT
Type
IQ 500

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.