Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

IQ504A

Eaton Freedom NEMA overload relay, IQ 500 OL HI RANGE 10.8-226A 110/120V, IQ 500 Overload Relay, Maximum HP 60 at 200V, 75 at 230V, 150 at 460-475V , 10.8 - 207A,

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
IQ504A
UPC
786678862026
Product Length/Depth
11 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.3 in
Product Weight
2.2 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Maximum HP 60 at 200V, 75 at 230V, 150 at 460-475V

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10.80-207A
Control characteristics
120/110V - 60/50 Hz
Special features
Used with A200 series NEMA Contactors and Starters
Type
IQ 500

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.