Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

J02

Soft Starter-Fusible Disconnect, 210A, NEMA 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control auxiliary contact
Catalog Number
J02
UPC
786678847214
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
1.3 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Maximum of 4 Contacts per Starter or Contactor

Caractéristiques du produit

Accessories
Motor control accessory
Mounting method
Field
Series
A200
Used with
Starters
Special features
Starters

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.