Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JBXFC0G07FSNDSR

Right angle plug, IP40, size 0, 7 female contacts, cable clamp backshell; JBXFC0G07FSNDSR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC0G07FSNDSR
Product Length/Depth
30.5 mm
Product Height
29.5 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
14.05 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exporter les caractéristiques du produit