Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JBXFC2G03MCSDSR

Right angle plug, IP40, size 2, 3 male contacts, cable clamp backshell; JBXFC2G03MCSDSR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC2G03MCSDSR
Product Length/Depth
42.5 mm
Product Height
36.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
33.35 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exporter les caractéristiques du produit