Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JBXFC3G03MCSDSMR

Right angle plug, IP40, size3, 3 male contacts, cable clamp protective boot; JBXFC3G03MCSDSMR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC3G03MCSDSMR
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
58.75 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland With Optional Boot

Exporter les caractéristiques du produit