Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JBXFC3G08MCSDSR

Right angle plug, IP40, size3, 8 male contacts, cable clamp backshell; JBXFC3G08MCSDSR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC3G08MCSDSR
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
59.58 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exporter les caractéristiques du produit