Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JD3225

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, J-frame, JD, Complete breaker, Fixed thermal, Fixed magnetic trip, Three-pole, 225 A, 600 Vac, 250 Vdc, 65 kAIC at 240 Vac, 35 kAIC at 480 Vac, Aluminum, Line and load, 50/60 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
JD3225
UPC
786679346167
Product Length/Depth
4.06 in
Product Height
10 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
9.55 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
225 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
JD
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Series C
Terminals
Line and load
Frame
J
Frequency rating
50 to 60 Hz
Terminal material
Aluminum
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
65 kAIC at 240 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Complete breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.

Brochures

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.