Découvrez la qualité supérieure du disjoncteur sous boîtier moulé, série C de Eaton. Le disjoncteur sous boîtier moulé de série C est idéal pour les utilisations dans les panneaux, les centres de distribution, les centres de contrôle de moteurs et les barres blindées. Choisissez parmi notre vaste sélection de relais de protection haut de gamme : interrupteurs thermomagnétiques, électroniques et magnétiques uniquement. Offerts pour des tensions jusqu’à 600 VCA ou 250 VCC et des courants nominaux pouvant atteindre 800 A.
The latest circuit breaker technology, which is built into Power Defense MCCBs, delivers predicitive diagnostics that help you better uncover, diagnose and stop power outages before they happen.
Take a look at the pre-recorded webinar or download the whitepaper to learn how you can better leverage the power of intelligent systems.
Vérifiez l'authenticité de vos disjoncteurs sous boîtier moulé dès aujourd'hui.
Four is the maximum number of items in the comparison tool.
Your search "" did not match any documents or products.
Copied to clipboard
A minimum of two items are required to use the comparison tool.
Sorry, we can't get that information right now.