Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JDXEP0U05FSN

Front panel mount receptacle, female solder contacts, layout 0-05, brass shell non reflective black chrome plating; JDXEP0U05FSN

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JDX series sealed breakaway connector
Catalog Number
JDXEP0U05FSN

Caractéristiques du produit

Connector accessory option
No backshell possibility
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Unloaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
Push-Pull - Breakaway
Layout
05
Plating
Non reflective black chrome
Shell material
Brass
Shell size
0
Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Front Mount Panel
Number Of Contacts
5

Exporter les caractéristiques du produit