Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JDXEP2U06FN

Front panel mount receptacle, female layout 2-06, brass shell non reflective black chrome plating; JDXEP2U06FN

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JDX series sealed breakaway connector
Catalog Number
JDXEP2U06FN

Caractéristiques du produit

Connector accessory option
No backshell possibility
Connector type
Receptacle
Contact gender
Socket (Female)
Coupling type
Push-Pull - Breakaway
Layout
06
Plating
Non reflective black chrome
Shell material
Brass
Shell size
2
Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Front Mount Panel
Number Of Contacts
6

Exporter les caractéristiques du produit