Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

JW4

Fuse-carrier, low voltage, 630 A, AC 415 V, BS88/J, BS, IEC, 92 mm centers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse carrier assembly
Catalog Number
JW4
EAN
5027590099370
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
630 A
Accessory/spare part type
Other
Construction size (fuse inserts)
Other
Fuse type
MJ31
RJ31
SJ31
SJ28
Construction size
BS88/J
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
Fuse base

Exporter les caractéristiques du produit