Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

K250CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2-1/2" or 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM
UPC
784564002723
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Cast iron
Trade size
2-1/2" or 3"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.