Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

K50S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50S
UPC
782274756431
Product Length/Depth
3.875 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1.313 in
Product Weight
0.09 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet steel
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.