Télécharger le document () de 20

KPRL4LD

Eaton PB connector kit with copper connectors, mounting brackets, covers, hardware and instructions

Spécifications générales

Product Name
Eaton aftermarket panelboard connector kit
Catalog Number
KPRL4LD
UPC
782114858813
Product Length/Depth
9 in
Product Height
4 in
Product Width
2 in
Product Weight
6 lb
Certifications
UL Listed
UL 67
Catalog Notes
Breakers are not included. 36-inch minimum box width required.

Caractéristiques du produit

Special features
Copper connectors, mounting brackets, covers, hardware and instructions
Type
Panelboard connector kit
Amperage Rating
600A
Phase
Three-phase
Used with
LD, LDB, HLD, LDC, CLD, LC breakers

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.