Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

L47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L47
UPC
782274511702
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
3.19 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.72 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
L
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.