Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LB27

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB27
UPC
782274513300
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
1.17 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
LB
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.