Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LB300M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, Built-in rollers, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB300M HDG
UPC
662277059220
Product Length/Depth
13.87 in
Product Height
5.9 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
11.6 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LB
Trade size
3"
Special features
Built-in rollers

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.