Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LB49

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB49
UPC
782274514703
Product Length/Depth
7.09 in
Product Height
3.63 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
1.23 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
LB
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.