Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LB75

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LB shape, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB75
UPC
784564140074
Product Length/Depth
13.14 in
Product Height
5.75 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
LB
Trade size
2-1/2"
Conduit type
Rigid/IMC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.