Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LB777

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB777
UPC
782274517308
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
5.13 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
8 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
LB
Trade size
2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.