Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LBY15

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBY elbow, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, 90°, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBY elbow
Catalog Number
LBY15
UPC
782274521107
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.81 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.95 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Feraloy iron alloy
Shape
90° angle
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit