Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LCC3

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 1", For use with outside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC3
UPC
782274128634
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
3.56 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.735 lb
Certifications
UL467

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.