Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LCCF4

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1-1/4", For use with inside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF4
UPC
782274130927
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.94 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.871 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.