Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LD3600F

Eaton Series C molded case circuit breaker frame, L-frame, LD, Frame only, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Three-pole, 600 A, 600 Vac, 250 Vdc, 65 kAIC at 240 Vac, 35 kAIC at 480 Vac, Line and load, 50/60 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton Series C molded case circuit breaker frame
Catalog Number
LD3600F
UPC
786679148204
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
8.25 in
Product Width
8.25 in
Product Weight
17 lb
Certifications
UL 489

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
LD
Circuit breaker frame type
Frame only
Series
Series C
Terminals
Line and load
Frame
L
Frequency rating
50 to 60 Hz
Interrupt rating
65 kAIC at 240 Vac
35 kAIC at 480 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Frame only

Exporter les caractéristiques du produit

Brochures

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.