Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LL108C

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #1/0-8 AWG, Copper

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL108C
UPC
662277076661
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.6 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.16 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Lug conductor range
#1/0-8 AWG
Lug material
Copper

Exporter les caractéristiques du produit