Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LL17 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LL17 SA
UPC
782274523613
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.375 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
LL
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.