Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LL67 CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover, Feraloy iron alloy, LL shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 SnapPack conduit outlet body, gasket and cover
Catalog Number
LL67 CG
UPC
782274141411
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
4.13 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
2.23 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
LL
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.