Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LMB-MP40

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring multi-purpose bolt-on fixture mount, Horizontal

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring multi-purpose bolt-on fixture mount
Catalog Number
LMB-MP40
UPC
662276512115
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
7.5 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
2.83 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Horizontal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.